(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルトルクレンチ(無線対応)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DTC-N10REV-B
デジタルトルクレンチ(無線対応) 無線対応デジタルトルクレンチ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
123,618円 111,169円
税込単価
135,980円 122,286円

【特長】・無線によるデータ送信が可能です・(Bluetooth[[R上]]無線...

詳細情報を確認する

  • ヘッドタイプ:
    ラチェット式
  • 精度:
    ±1%+1digit
  • 電源:
    充電池
  • 通信方式:
    Bluetooth
  • データメモリ数:
    1000
  • 表示:
    LED
  • 材質1:
    本体:STKM
  • 測定モード:
    A/ピ-クホ-ルド、B/連続ピ-クホールド、R/連続表示
  • 使用温度範囲(℃):
    +5~35(結露なきこと)
  • 電源詳細:
    専用リチウムイオン充電池(18650)×1個(付属)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 長時間使用しないときは、電池を外し乾燥した場所に保管してください。

型番

DTC-N10REV-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

DTC-N10REV-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小読取値(N・m)
全長(mm)
トラスココード
差込角(mm)
付属品
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DTC-N10REV-B

1~10
0.01
358
114-8639
6.35(1/4inch)
12QCK
800

1個

123,618円

111,169

( 122,286円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無線によるデータ送信が可能です
・(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です
・表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます
・プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します
【用途】
・ねじの締付用に・締め付けたねじの検査用に
【材質】
・本体:STKM

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 長時間使用しないときは、電池を外し乾燥した場所に保管してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルトルクレンチ(無線対応)の型番DTC-N10REV-Bのページです。
型番DTC-N10REV-Bに関する仕様情報を記載しております。

デジタルトルクレンチ(無線対応)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DTC-N200REV-B
DTC-N300REV-B
DTC-N50REV-B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク調整範囲
(N・m)
最小読取値
(N・m)
全長
(mm)
トラスココード 差込角(mm) 付属品 重量
(g)

159,853円

( 175,838円 )
1個 -

3日目

20~2000.1486114-864212.7(1/2inch)200QCK1250

177,971円

( 195,768円 )
1個 -

14日目

30~3000.1665114-864319.0(3/4inch)280QCK-A1800

132,676円

( 145,944円 )
1個 -

12日目

5~500.01396114-86409.5(3/8inch)50QCK900

デジタル式トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました