(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

回転角度表示デジタルトルクレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

回転角度表示デジタルトルクレンチ

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
161,882円 ~ 189,059円  特別価格 
税込価格
178,070円 ~ 207,965円  特別価格 

【特長】・回転角法締付に対応しています・スナグトルクに達した時点から角度カウン...

詳細情報を確認する

  • ヘッドタイプ:
    ラチェット式
  • 精度:
    ±1%+1digit
  • 測定方向:
    左右
  • 電源:
    充電池
  • データメモリ数:
    1000
  • 表示:
    LED
  • セット内容:
    リチウムイオン電池 18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)充電器、充電アダプタ
  • 材質1:
    本体:STKM
  • 測定モード:
    A/ピ-クホ-ルド、B/連続ピ-クホールド、R/連続表示
  • 使用温度範囲(℃):
    +5~35(結露なきこと)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 長時間使用しないときは、電池を外し乾燥した場所に保管してください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小読取値(N・m)
全長(mm)
トラスココード
差込角(mm)
頭部幅(mm)
付属品
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30~300
0.1
665
114-8632
19.0(3/4inch)
54
ラチェットヘッド 19.0Sq.
1800

1個

161,882円

141,679

( 155,847円 )

13日目

50~500
0.1
1176
114-8633
19.0(3/4inch)
68
ラチェットヘッド 19.0Sq.
4200

1個

189,059円

163,479

( 179,827円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転角法締付に対応しています
・スナグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します
・1000データをメモリー可能です
・表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます
・プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します
【用途】
・ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に
【材質】
・本体:STKM

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 長時間使用しないときは、電池を外し乾燥した場所に保管してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転角度表示デジタルトルクレンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

デジタル式トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました