(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドリル用ショートソケットセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ドリル用ショートソケットセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,725円
税込単価
5,198円

【特長】・バラバラにならずに持ち運びに便利です・シャンク差込穴の独自設計できれ...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドリル
  • ソケット形状:
    6角
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • タイプ:
    ショートタイプ
  • 軸寸法(mm):
    6.35
  • 材質1:
    ソケット:クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • 材質2:
    ホルダー:PE
  • 差込角(mm):
    6.35
  • 付属品:
    ホルダー

(i)ご注意

  • 電動ドリルはラクラッチ付き、又はインパクト付きをご使用下さい。
  • ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力を掛けないで下さい。破損する恐れがあります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EHS-1724HS 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
全長(mm)
商品タイプ
JANコード
トラスココード
セット内容(点)
質量(g)
対辺形状
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EHS-1724HS

17、19、22、24
135
ショートタイプ
4975180896599
202-9313
4
355
6角サーフェイス
EHS-17、EHS-19、EHS-22、EHS-24、EH-45Y

1個

4,725( 5,198円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バラバラにならずに持ち運びに便利です
・シャンク差込穴の独自設計できれいに収納可能です
・六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です
・ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない六角サーフェイスタイプです
・EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです
【用途】
・各種ボルト・ナットの脱着に
【材質】
・ソケット:クロムモリブデン鋼(SCM435)
・ホルダー:PE

(i)ご注意

  • 電動ドリルはラクラッチ付き、又はインパクト付きをご使用下さい。
  • ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力を掛けないで下さい。破損する恐れがあります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用ショートソケットセットの型番EHS-1724HSのページです。
型番EHS-1724HSに関する仕様情報を記載しております。

電動ドリル用ショートソケットセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EHS-814HS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法(mm) 全長
(mm)
商品タイプ JANコード トラスココード セット内容(点) 質量(g) 対辺形状 セット内容

4,000円

( 4,400円 )
1個 あり

1日目

8、10、12、13、14125ユニバーサルタイプ4975180896582194-90425165.000-EHS-8、EHS-10、EHS-12、EHS-13、EHS-14、EH-45Y

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました