(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドリル用アルファソケトセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EDX-814HS
電動ドリル用アルファソケトセット ソケットビット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,934円
税込単価
6,527円

【特長】・バラバラにならずに持ち運びに便利です・シャンク差込穴の独自設計できれ...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドリル
  • 全長(mm):
    95
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • タイプ:
    18V耐久タイプ
  • 軸寸法(mm):
    6.35
  • 材質1:
    ソケット:SCM435
  • 材質2:
    ホルダー:PE
  • 差込角(mm):
    6.35
  • 対辺形状:
    6角サーフェイス
  • 付属品:
    ホルダー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EDX-814HS 解除

Loading...

 
カタログを表示

EDX-814HS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
セット内容(点)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EDX-814HS

4975180224354
206-6621
5
335

1個

5,934( 6,527円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バラバラにならずに持ち運びに便利です
・シャンク差込穴の独自設計できれいに収納可能です
【用途】
・各種ボルト・ナットの脱着に
【材質】
・ソケット:SCM435
・ホルダー:PE

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用アルファソケトセットの型番EDX-814HSのページです。
型番EDX-814HSに関する仕様情報を記載しております。

電動ドリル用アルファソケトセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EDX-1724HS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード セット内容(点) 質量(g)

6,357円

( 6,993円 )
1個 あり

1日目

4975180224361206-66224495

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました