(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒートガン(液晶ディスプレイ付)

ヒートガン(液晶ディスプレイ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
25,357円 22,821円
税込単価
27,893円 25,103円

【特長】・熱収縮用のドライヤーです・ステッカーの剥離やFRP等の成型加工にも適...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱風加工機
  • 電源(V):
    110
  • 消費電力(W):
    1200
  • JANコード:
    4989999709414
  • 質量(g):
    650
  • トラスココード:
    207-5962

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番

THG1200 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THG1200

1個

25,357円

22,821

( 25,103円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱収縮用のドライヤーです
・ステッカーの剥離やFRP等の成型加工にも適しています
・ノズルが4種類ありますので用途に合わせてご利用できます
・出力は2段階調整が可能で、出力温度は最大で約500℃です
・出力温度がディスプレイに表示されるため、温度調整がスムーズかつ安全に行えます
【用途】
・熱処理が必要な作業に

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

カタログ

 

THG1200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒートガン(液晶ディスプレイ付)の型番THG1200のページです。
型番THG1200に関する仕様情報を記載しております。

ヒートガン(液晶ディスプレイ付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました