(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

19mm角エアーインパクトレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

19mm角エアーインパクトレンチ

通常単価(税別)
67,944円
税込単価
74,738円

【特長】・全長が短いショートタイプです。・ツインレギュレーター式(5段階切替)...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    900
  • ソケット差込角(mm):
    19
  • 能力ボルト径(mmφ):
    25
  • ハンマータイプ:
    シングル
  • 回転数(rpm):
    4680
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • ビット差込口:
    NPT1/4
  • 空気消費量(m³/min):
    1.3
  • 排気:
    後方
  • トラスココード:
    171-7601
  • JANコード:
    4545695003739
  • 質量(g):
    5300
  • 全長(mm):
    198

型番

SP-1158AM 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-1158AM

1個

67,944( 74,738円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長が短いショートタイプです。
・ツインレギュレーター式(5段階切替)です。
・無段階スロットルでスロースタートが可能です。
【用途】
・自動車整備、一般作業のボルト脱着作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

19mm角エアーインパクトレンチの型番SP-1158AMのページです。
型番SP-1158AMに関する仕様情報を記載しております。

19mm角エアーインパクトレンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました