(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モンキ形トルクレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:N50HYK
モンキ形トルクレンチ プリセットカタチトルクレンチ・プリロックケイトルクレンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,598円
税込単価
34,758円

【特長】・ガタがないウォームのバックラッシュレスを採用したモンキー付トルクレン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

N50HYK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
頭部幅(mm)
二面幅寸法(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N50HYK

10~50
0.5
285
4560123952779
208-3605
49
10~26
460

1個

31,598( 34,758円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガタがないウォームのバックラッシュレスを採用したモンキー付トルクレンチです
【用途】
・トルク規制のある箇所の締め付けに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モンキ形トルクレンチの型番N50HYKのページです。
型番N50HYKに関する仕様情報を記載しております。

モンキ形トルクレンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
N200HYK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク調整範囲
(N・m)
最小目盛
(N・m)
全長
(mm)
JANコード トラスココード 頭部幅(mm) 二面幅寸法(mm) 重量
(g)

39,367円

( 43,304円 )
1個 あり

1日目

40~20025314560123952793191-26256717~381420

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました