(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘキサゴンマーキングトルクレンチNーМQLK-E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:N12MQLK-E
ヘキサゴンマーキングトルクレンチNーМQLK-E ヘキサゴンマーキングトルクレンチN-MQLK-E

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
64,874円 59,800円
税込単価
71,361円 65,780円

【特長】・締付完了時の電気信号で、トルクレンチ先端のペイントマーカーが飛び出す...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

N12MQLK-E 解除

Loading...

 
カタログを表示

N12MQLK-E の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
トラスココード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N12MQLK-E

4~12
0.2
327
215-2696
800

1個

64,874円

59,800

( 65,780円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・締付完了時の電気信号で、トルクレンチ先端のペイントマーカーが飛び出す構造になっており、自動的にマーキングされます
・ボルトの閉め忘れ防止に最適・ポカヨケの決定版です
・マーキング位置は前後左右、微調整が可能です
・マーキングトルクレンチのソケットは、市販の標準ソケット1個に対応します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘキサゴンマーキングトルクレンチNーМQLK-Eの型番N12MQLK-Eのページです。
型番N12MQLK-Eに関する仕様情報を記載しております。

ヘキサゴンマーキングトルクレンチNーМQLK-Eのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
N25MQLK-E
N50MQLK-E
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク調整範囲
(N・m)
最小目盛
(N・m)
全長
(mm)
トラスココード 重量
(g)

74,063円

( 81,469円 )
1個 -

13日目

7~250.2327215-2695800

74,538円

( 81,992円 )
1個 -

18日目

10~500.5352215-26991000

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました