(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリップ付プリセット形トルクレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリップ付プリセット形トルクレンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,762円
税込単価
28,338円

【特長】・握り部がグリップ付です・必要なトルクの設定が手元で簡単に行えます・ソ...

詳細情報を確認する

  • トルク調整範囲(N・m):
    40~200
  • ヘッドタイプ:
    ラチェット式
  • 負荷方向:
  • 精度:
    ±3%
  • 最小目盛(N・m):
    2
  • 設定方式:
    プリセット
  • 全長(mm):
    480
  • JANコード:
    4560123953325
  • トラスココード:
    111-5243
  • 差込角(mm):
    12.7(1/2inch)
  • 材質1:
    クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • 重量(g):
    1480

(i)ご注意

  • ソケット別売

型番

N200GLK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N200GLK

1個

25,762( 28,338円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・握り部がグリップ付です
・必要なトルクの設定が手元で簡単に行えます
・ソケットを交換することにより、数種類のボルト・ナットの締め付けが行えます
【用途】
・製品組立のトルク管理作業に最適
【材質】
・クロムモリブデン鋼(SCM435)

(i)ご注意

  • ソケット別売
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリップ付プリセット形トルクレンチの型番N200GLKのページです。
型番N200GLKに関する仕様情報を記載しております。

グリップ付プリセット形トルクレンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました