(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N6SPCK
カノン 【要トルク値指定】ヘッド交換式単能形トルクレンチ ヘッド交換式単能形トルクレンチ

カノン 【要トルク値指定】ヘッド交換式単能形トルクレンチ N6SPCK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,323円
税込単価
12,455円

【特長】・決められた一定のトルク値のみで、締め付けます・1本のトルクレンチで、...

詳細情報を確認する

  • ヘッドタイプ:
    交換式
  • 精度:
    ±3%
  • 材質1:
    クロムモリブデン鋼(SCM435)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • トルク値を各型番のトルク対応範囲内でお客様の希望トルク値にあわせて出荷する商品です。
  • ヘッドは別売です。

Loading...

N6SPCK の仕様・寸法情報

型番
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
トラスココード
ヘッド差込部径(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N6SPCK

2~6
161
808-6454
10
150

1個

11,323( 12,455円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・決められた一定のトルク値のみで、締め付けます
・1本のトルクレンチで、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、ラチェットなど各ヘッドを用途別に合わせて使用できます
【用途】
・組み立てなど一定のくり返し作業に
【材質】
・クロムモリブデン鋼(SCM435)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • トルク値を各型番のトルク対応範囲内でお客様の希望トルク値にあわせて出荷する商品です。
  • ヘッドは別売です。

商品情報

商品スペック

        
型番仕様・規格材質質量注意事項製造国
N100SPCK全長(mm):312
トルクセットに応じられる範囲(N・m):20~90
ヘッド差込径(Φ):15
トルク精度:±3%
クロムモリブデン鋼(SCM435)0.57kgヘッドは別売です。日本
N12SPCK全長(mm):161
トルクセットに応じられる範囲(N・m):4~12
ヘッド差込径(Φ):10
トルク精度:±3%
クロムモリブデン鋼(SCM435)0.15kgヘッドは別売です。日本
N200SPCK全長(mm):428
トルクセットに応じられる範囲(N・m):40~180
ヘッド差込径(Φ):18
トルク精度:±3%
クロムモリブデン鋼(SCM435)0.92kgヘッドは別売です。日本
N25SPCK全長(mm):196
トルクセットに応じられる範囲(N・m):7~23
ヘッド差込径(Φ):12
トルク精度:±3%
クロムモリブデン鋼(SCM435)0.19kgヘッドは別売です。日本
N50SPCK全長(mm):220
トルクセットに応じられる範囲(N・m):10~45
ヘッド差込径(Φ):15
トルク精度:±3%
クロムモリブデン鋼(SCM435)0.27kgヘッドは別売です。日本

商品スペック

N6SPCK

  • 全長(mm):161
  • トルクセットに応じられる範囲(N・m):2~6
  • ヘッド差込径(Φ):10
  • トルク精度:±3%
  • 材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • 質量:0.15kg

N6SPCKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カノン 【要トルク値指定】ヘッド交換式単能形トルクレンチの型番N6SPCKのページです。
型番N6SPCKに関する仕様情報を記載しております。

カノン 【要トルク値指定】ヘッド交換式単能形トルクレンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
N100SPCK
N12SPCK
N200SPCK
N25SPCK
N50SPCK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク調整範囲
(N・m)
全長
(mm)
トラスココード ヘッド差込部径
(mm)
重量
(g)

12,651円

( 13,916円 )
1個 あり

9日目

20~90312808-652815570

11,437円

( 12,581円 )
1個 あり

9日目

4~12161808-627110150

16,322円

( 17,954円 )
1個 あり

9日目

40~180428808-630418920

10,840円

( 11,924円 )
1個 あり

9日目

7~23196808-635112190

12,545円

( 13,800円 )
1個 あり

9日目

10~45220808-643915270

単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました