(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N73RSPK14
メガネ式単能形トルクレンチ メガネ式単能形トルクレンチ

メガネ式単能形トルクレンチ N73RSPK14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,863円
税込単価
19,649円

【特長】・二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使うメガネ式単能形トルクレ...

詳細情報を確認する

  • ヘッドタイプ:
    メガネ式
  • 精度:
    ±3%
  • 材質1:
    クロムモリブデン鋼(SCM435)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

N73RSPK14 解除

Loading...

N73RSPK14 の仕様・寸法情報

型番
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
トラスココード
重量(g)
メガネ口径 W(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N73RSPK14

14~73
約343
808-6457
460
14

1個

17,863( 19,649円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使うメガネ式単能形トルクレンチです
・スパナでは入らない狭い場所での締め付けに最適です
【用途】
・流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同じトルク値で数多く締め付けるのに最適
【材質】
・クロムモリブデン鋼(SCM435)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品スペック

型番仕様・規格材質質量製造国
N3.5RSPK10全長(mm):約175
トルクセットに応じられる範囲(N・m):0.5~3.5
メガネ口径(mm):10.0
トルク精度:±3%
クロムモリブデン鋼(SCM435)0.12kg日本
N42RSPK19全長(mm):約273
トルクセットに応じられる範囲(N・m):9~42
メガネ口径(mm):19.0
トルク精度:±3%
クロムモリブデン鋼(SCM435)0.39kg日本
N73RSPK14全長(mm):約343
トルクセットに応じられる範囲(N・m):14~73
メガネ口径(mm):14.0
トルク精度:±3%
クロムモリブデン鋼(SCM435)0.46kg日本
N73RSPK24全長(mm):約348
トルクセットに応じられる範囲(N・m):14~73
メガネ口径(mm):24.0
トルク精度:±3%
クロムモリブデン鋼(SCM435)0.48kg日本
N9RSPK8全長(mm):約197
トルクセットに応じられる範囲(N・m):2~9
メガネ口径(mm):8.0
トルク精度:±3%
クロムモリブデン鋼(SCM435)0.13kg日本

N73RSPK14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メガネ式単能形トルクレンチの型番N73RSPK14のページです。
型番N73RSPK14に関する仕様情報を記載しております。

メガネ式単能形トルクレンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
N3.5RSPK10
N42RSPK19
N73RSPK24
N9RSPK8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク調整範囲
(N・m)
全長
(mm)
トラスココード 重量
(g)
メガネ口径 W
(mm)

20,622円

( 22,684円 )
1個 あり

15日目

0.5~3.5約175808-636512010

14,976円

( 16,474円 )
1個 あり

11日目

9~42約273808-639539019

23,400円

( 25,740円 )
1個 あり

3日目

14~73約348808-646548024

21,091円

( 23,200円 )
1個 あり

8日目

2~9約197808-65041308

単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました