(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラチェットN形グリップ付トルクレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラチェットN形グリップ付トルクレンチ

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
29,069円 ~ 36,064円  特別価格 
税込価格
31,976円 ~ 39,670円  特別価格 

【特長】・調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ハンマ代わりに使用しないでください。
    トルク精度が狂います。
  • 使用範囲の目盛範囲外では負担を掛けないでください。
  • 水中、海中での使用はできません。
  • 長時間使用されない時は、必ず最低トルク値にセットし、高温多湿を避けた場所で保管してください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
差込角(mm)
適合交換ヘッド
適用交換ヘッド
ヘッド部幅(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10~50
0.5
294
4975180376084
168-0262
9.5(3/8inch)
HY26-12TH RH3-2TH
HY26-12TH RH3-2TH
35
570

1個

29,069円

22,673

( 24,940円 )

1日目

20~100
1
392
4975180376091
168-0261
12.7(1/2inch)
HY30-15TH RH4-15TH
HY30-15TH RH4-15TH
35
830

1個

31,647( 34,812円 )

1日目

40~200
2
523
4975180376107
168-0263
12.7(1/2inch)
HY38-18TH RH4-18TH
HY38-18TH RH4-18TH
41
1585

1個

36,064円

26,474

( 29,121円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です
・作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます
・自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です
・予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします
・手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました
・主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました
・土木現場などで異物が入ったり、障害物に当たったりする環境下での作業にも耐える強力型トルクヘッドです
【用途】
・ボルト・ナットの締め付けトルク管理に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ハンマ代わりに使用しないでください。
    トルク精度が狂います。
  • 使用範囲の目盛範囲外では負担を掛けないでください。
  • 水中、海中での使用はできません。
  • 長時間使用されない時は、必ず最低トルク値にセットし、高温多湿を避けた場所で保管してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットN形グリップ付トルクレンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました