(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HY-25NTG
ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,702円
税込単価
33,772円

【特長】・ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ハンマ代わりに使用しないでください。
    トルク精度が狂います。
  • 使用範囲の目盛範囲外では負担を掛けないでください。
  • 水中、海中での使用はできません。
  • 長時間使用されない時は、必ず最低トルク値にセットし、高温多湿を避けた場所で保管してください。

型番

HY-25NTG 解除

Loading...

 
カタログを表示

HY-25NTG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
対辺寸法(mm)
適合交換ヘッド
二面幅寸法(mm)
適用交換ヘッド
ヘッド部幅(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HY-25NTG

5~25
0.2
260
4975180375896
168-0251
0~20
RH3-10TH
0~20
RH3-10TH
46
287

1個

30,702( 33,772円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です
・作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます
・自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です
・予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします
・手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました
・主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました
【用途】
・ボルト・ナットの締め付けトルク管理に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ハンマ代わりに使用しないでください。
    トルク精度が狂います。
  • 使用範囲の目盛範囲外では負担を掛けないでください。
  • 水中、海中での使用はできません。
  • 長時間使用されない時は、必ず最低トルク値にセットし、高温多湿を避けた場所で保管してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチの型番HY-25NTGのページです。
型番HY-25NTGに関する仕様情報を記載しております。

ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HY-100NTG
HY-200NTG
HY-50NTG
HY-6NTG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク調整範囲
(N・m)
最小目盛
(N・m)
全長
(mm)
JANコード トラスココード 対辺寸法(mm) 適合交換ヘッド 二面幅寸法(mm) 適用交換ヘッド ヘッド部幅
(mm)
重量
(g)

35,916円

( 39,508円 )
1個 あり

1日目

20~10013894975180375919168-025310~30RH4-15TH RH4N15TH10~30RH4-15TH RH4N15TH58750

39,921円

( 43,913円 )
1個 あり

4日目

40~20025194975180375926168-025417~38RH4-18TH RH4N-18TH17~38RH4-18TH RH4N-18TH661445

33,258円

( 36,584円 )
1個 あり

1日目

10~500.52874975180375902168-025210~26RH3-12TH RH3N-12TH10~26RH3-12TH RH3N-12TH48470

30,311円

( 33,342円 )
1個 あり

1日目

2~60.12254975180375889168-02550~20RH3-10TH0~20RH3-10TH46262

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました