(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリップ付プリセット形トルクハンドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:T-200NTG
グリップ付プリセット形トルクハンドル グリップ付プリセット形トルクハンドル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,101円 21,918円
税込単価
30,911円 24,110円

【特長】・各種トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます・ヘッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

T-200NTG 解除

Loading...

 
カタログを表示

T-200NTG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
差込部寸法(mm)
適合交換ヘッド
適用交換ヘッド
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-200NTG

40~200
2
445
4975180376206
168-0266
φ18
HY38-18TH、RH4-18TH、RH4N-18TH
HY38-18TH、RH4-18TH、RH4N-18TH
1300

1個

28,101円

21,918

( 24,110円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます
・ヘッドを各種用途によって、取り付けられます
【用途】
・ボルト・ナットの締め付けトルク管理に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリップ付プリセット形トルクハンドルの型番T-200NTGのページです。
型番T-200NTGに関する仕様情報を記載しております。

グリップ付プリセット形トルクハンドルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
T-100NTG
T-25NTG
T-50NTG
T-6NTG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク調整範囲
(N・m)
最小目盛
(N・m)
全長
(mm)
JANコード トラスココード 差込部寸法(mm) 適合交換ヘッド 適用交換ヘッド 重量
(g)

24,786円

( 27,265円 )
1個 -

1日目

20~10013274975180376190168-0268φ15HY30-15TH、RH4-15TH、RH4N-15THHY30-15TH、RH4-15TH、RH4N-15TH600

20,845円

( 22,930円 )
1個 あり

1日目

5~250.22094975180376176168-0264φ10HY20-10TH、RH3-10THHY20-10TH、RH3-10TH210

22,619円

( 24,881円 )
1個 あり

1日目

10~500.52354975180376183168-0265φ12HY26-12TH、RH3-12TH、RH3N-12THHY26-12TH、RH3-12TH、RH3N-12TH370

20,369円

( 22,406円 )
1個 -

1日目

2~60.11744975180376169168-0267φ10HY20-10TH、RH3-10THHY20-10TH、RH3-10TH180

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました