(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TMW/TPW用トルクハンドル(ヘッド交換式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:T-100NTL170
TMW/TPW用トルクハンドル(ヘッド交換式) TMW/TPW用トルクハンドル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,205円
税込単価
35,426円

【特長】・配管継手用トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • トルクヘッドとトルクハンドル及びハンドル類の接続はプランジャーピンを押しながら挿入してください。
    外すときはトルクヘッドの着脱バネを押しながら抜去してください。
  • 対象物を咥えるときは奥までしっかりと差し込んでください。
  • トルクレンチは必ず本体に表示されている矢印方向のみで使用してください。
  • 力の方向はトルクレンチに直角に掛けてください。

型番

T-100NTL170 解除

Loading...

 
カタログを表示

T-100NTL170 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
差込部寸法(mm)
適合交換ヘッド
適用交換ヘッド
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-100NTL170

20~100
1
331
4975180371713
166-2648
Φ15
TMW93-15TH170、HY53-15TH170、TPW0832-15TH170、TPW1565-15TH170、RH4V-15TH170
TMW93-15TH170、HY53-15TH170、TPW0832-15TH170、TPW1565-15TH170、RH4V-15TH170
610

1個

32,205( 35,426円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管継手用トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます
・ヘッドを各種用途によって、取り付けられます
【用途】
・配管継手トルクヘッド用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • トルクヘッドとトルクハンドル及びハンドル類の接続はプランジャーピンを押しながら挿入してください。
    外すときはトルクヘッドの着脱バネを押しながら抜去してください。
  • 対象物を咥えるときは奥までしっかりと差し込んでください。
  • トルクレンチは必ず本体に表示されている矢印方向のみで使用してください。
  • 力の方向はトルクレンチに直角に掛けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TMW/TPW用トルクハンドル(ヘッド交換式)の型番T-100NTL170のページです。
型番T-100NTL170に関する仕様情報を記載しております。

TMW/TPW用トルクハンドル(ヘッド交換式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
T-200NTL170
T-50NTL170
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク調整範囲
(N・m)
最小目盛
(N・m)
全長
(mm)
JANコード トラスココード 差込部寸法(mm) 適合交換ヘッド 適用交換ヘッド 重量
(g)

34,930円

( 38,423円 )
1個 -

1日目

40~20024554975180371720166-2649Φ18TMW93-18TH170、TPW0832-18TH170、TPW1565-18TH170TMW93-18TH170、TPW0832-18TH170、TPW1565-18TH1701280

27,707円

( 30,478円 )
1個 -

1日目

10~500.52384975180371706166-2647Φ12TMW93-12TH170、TPW0832-12TH170、TPW1565-12TH170TMW93-12TH170、TPW0832-12TH170、TPW1565-12TH170390

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました