(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TS-6NTG
モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,969円 24,936円
税込単価
37,366円 27,430円

【特長】・モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ハンマ代わりに使用しないでください。
    トルク精度が狂います。
  • 使用範囲の目盛範囲外では負担を掛けないでください。
  • 水中、海中での使用はできません。
  • 長時間使用されない時は、必ず最低トルク値にセットし、高温多湿を避けた場所で保管してください。

型番

TS-6NTG 解除

Loading...

 
カタログを表示

TS-6NTG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
差込角(mm)
適合交換ヘッド
二面幅寸法(mm)
ヘッド部幅(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-6NTG

2~6
0.1
モンキ形225、ラチェット形225
4975180375704
168-0245
9.5(3/8inch)
HY20-10TH、RH3-10TH
0~20
モンキ形46、ラチェット形28
382

1個

33,969円

24,936

( 27,430円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです
・ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です
・作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます
・自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です
・予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします
・手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました
・主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました
・ヘッドとハンドルが分離でき、反転しての取付が可能で、振り幅30°と小さい為、限られたスペースでもスパナのような取り廻しができます
【用途】
・ボルト・ナットの締め付けトルク管理に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ハンマ代わりに使用しないでください。
    トルク精度が狂います。
  • 使用範囲の目盛範囲外では負担を掛けないでください。
  • 水中、海中での使用はできません。
  • 長時間使用されない時は、必ず最低トルク値にセットし、高温多湿を避けた場所で保管してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセットの型番TS-6NTGのページです。
型番TS-6NTGに関する仕様情報を記載しております。

モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TS-100NTG
TS-200NTG
TS-25NTG
TS-50NTG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク調整範囲
(N・m)
最小目盛
(N・m)
全長
(mm)
JANコード トラスココード 差込角(mm) 適合交換ヘッド 二面幅寸法(mm) ヘッド部幅
(mm)
重量
(g)

40,087円

( 44,096円 )
1個 -

1日目

20~1001モンキ形389、ラチェット形3924975180375735168-024412.7(1/2inch)HY30-15TH、RH4-15TH10~30モンキ形58、ラチェット形34965

44,778円

( 49,256円 )
1個 -

1日目

40~2002モンキ形519、ラチェット形5214975180375742168-024712.7(1/2inch)HY38-18TH、RH4-18TH17~38モンキ形66、ラチェット形341700

34,446円

( 37,891円 )
1個 あり

1日目

5~250.2モンキ形260、ラチェット形2604975180375711168-02439.5(3/8inch)HY20-10TH、RH3-10TH0~20モンキ形46、ラチェット形28407

37,210円

( 40,931円 )
1個 -

1日目

10~500.5モンキ形287、ラチェット形2934975180375728168-02469.5(3/8inch)HY26-12TH、RH3-12TH10~26モンキ形48、ラチェット形32615

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました