(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TPW形トルクレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPW0832-50NT
TPW形トルクレンチ TPW形トルクレンチ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,216円
税込単価
59,638円

【特長】・くわえられる管径8A~32A(φ8~φ50)配管用継手や銅管のトルク...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • トルクヘッドとトルクハンドル及びハンドル類の接続はプランジャーピンを押しながら挿入してください。
    外すときはトルクヘッドの着脱バネを押しながら抜去してください。
  • 対象物を咥えるときは奥までしっかりと差し込んでください。
  • トルクレンチは必ず本体に表示されている矢印方向のみで使用してください。
  • 力の方向はトルクレンチに直角に掛けてください。

型番

TPW0832-50NT 解除

Loading...

製品仕様

型番設定方式ヘッドタイプトルク調整範囲最小目盛精度負荷方向
TPW0832-100NTプリセット交換式20~100N・m1.0N・m±8%
TPW0832-200NTプリセット交換式40~200N・m2.0N・m±8%
TPW0832-50NTプリセット交換式10~50N・m0.5N・m±8%
TPW1565-100NTプリセット交換式20~100N・m1.0N・m±8%
TPW1565-200NTプリセット交換式40~200N・m2.0N・m±8%
TPW1565-50NTプリセット交換式10~50N・m0.5N・m±8%
 
商品情報を表示

TPW0832-50NT の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
差込部寸法(mm)
二面幅寸法(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPW0832-50NT

10~50
0.5
351
4975180371355
166-2645
φ12
8~50
3580

1個

54,216( 59,638円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・くわえられる管径8A~32A(φ8~φ50)配管用継手や銅管のトルク管理に最適です。
【用途】
・配管用継手の取り付け、トルク管理に。
【セット内容】
・TPW-0832-15TH170、T-10NTL170

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • トルクヘッドとトルクハンドル及びハンドル類の接続はプランジャーピンを押しながら挿入してください。
    外すときはトルクヘッドの着脱バネを押しながら抜去してください。
  • 対象物を咥えるときは奥までしっかりと差し込んでください。
  • トルクレンチは必ず本体に表示されている矢印方向のみで使用してください。
  • 力の方向はトルクレンチに直角に掛けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TPW形トルクレンチの型番TPW0832-50NTのページです。
型番TPW0832-50NTに関する仕様情報を記載しております。

TPW形トルクレンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TPW0832-100NT
TPW0832-200NT
TPW1565-100NT
TPW1565-200NT
TPW1565-50NT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク調整範囲
(N・m)
最小目盛
(N・m)
全長
(mm)
JANコード トラスココード 差込部寸法(mm) 二面幅寸法(mm) 重量
(g)

49,520円

( 54,472円 )
1個 -

1日目

20~10015014975180371362166-2640φ158~503790

51,701円

( 56,871円 )
1個 -

1日目

40~20026154975180371379166-2641φ188~504395

53,035円

( 58,339円 )
1個 -

1日目

20~10015014975180371393166-2642φ1520~884140

58,093円

( 63,902円 )
1個 あり

1日目

40~20026154975180371409166-2646φ1820~884845

51,399円

( 56,539円 )
1個 -

1日目

10~500.53514975180371386166-2644φ1220~883980

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました