(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TPW形トルクレンチセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TPW形トルクレンチセット

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
65,252円 ~ 73,720円  特別価格 
税込価格
71,777円 ~ 81,092円  特別価格 

【特長】・TPW形トルクヘッドが2種使える便利なセットです【用途】・配管用継手...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • トルクヘッドとトルクハンドル及びハンドル類の接続はプランジャーピンを押しながら挿入してください。
    外すときはトルクヘッドの着脱バネを押しながら抜去してください。
  • 対象物を咥えるときは奥までしっかりと差し込んでください。
  • トルクレンチは必ず本体に表示されている矢印方向のみで使用してください。
  • 力の方向はトルクレンチに直角に掛けてください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
差込部寸法(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10~50
0.5
351
4975180371287
166-2639
φ12
390

1個

65,252円

58,726

( 64,599円 )

1日目

20~100
1
501
4975180371294
166-2636
φ15
610

1個

70,954円

59,402

( 65,342円 )

1日目

40~200
2
615
4975180371300
166-2638
φ18
1280

1個

73,720円

61,349

( 67,484円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TPW形トルクヘッドが2種使える便利なセットです
【用途】
・配管用継手の取り付け、トルク管理に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • トルクヘッドとトルクハンドル及びハンドル類の接続はプランジャーピンを押しながら挿入してください。
    外すときはトルクヘッドの着脱バネを押しながら抜去してください。
  • 対象物を咥えるときは奥までしっかりと差し込んでください。
  • トルクレンチは必ず本体に表示されている矢印方向のみで使用してください。
  • 力の方向はトルクレンチに直角に掛けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TPW形トルクレンチセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました