(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

配管継手用モンキ形トルクレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

配管継手用モンキ形トルクレンチ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
54,364円 37,690円
税込単価
59,800円 41,459円

【特長】・配管継手用モンキ形トルクヘッドとトルクハンドルのセットです・ヘッドが...

詳細情報を確認する

  • トルク調整範囲(N・m):
    20~100
  • ヘッドタイプ:
    スパナ式
  • 負荷方向:
  • 精度:
    ±5%
  • 最小目盛(N・m):
    1
  • 設定方式:
    プリセット
  • JANコード:
    4975180371478
  • トラスココード:
    166-2654
  • 二面幅寸法(mm):
    20~53
  • ヘッド部幅(mm):
    90
  • 重量(g):
    1140

(i)ご注意

  • トルクヘッドとトルクハンドル及びハンドル類の接続はプランジャーピンを押しながら挿入してください。
    外すときはトルクヘッドの着脱バネを押しながら抜去してください。
  • 対象物を咥えるときは奥までしっかりと差し込んでください。
  • トルクレンチは必ず本体に表示されている矢印方向のみで使用してください。
  • 力の方向はトルクレンチに直角に掛けてください。

型番

HY53-100NT 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HY53-100NT

1個

54,364円

37,690

( 41,459円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管継手用モンキ形トルクヘッドとトルクハンドルのセットです
・ヘッドがTMW形より小さいので、狭い場所や作業に最適です
【用途】
・袋ナット呼び13・20・25用
・配管継手の取り付け時のトルク管理に
【セット内容】
・モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)
・トルクヘッド(T-100NTL170)

(i)ご注意

  • トルクヘッドとトルクハンドル及びハンドル類の接続はプランジャーピンを押しながら挿入してください。
    外すときはトルクヘッドの着脱バネを押しながら抜去してください。
  • 対象物を咥えるときは奥までしっかりと差し込んでください。
  • トルクレンチは必ず本体に表示されている矢印方向のみで使用してください。
  • 力の方向はトルクレンチに直角に掛けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管継手用モンキ形トルクレンチの型番HY53-100NTのページです。
型番HY53-100NTに関する仕様情報を記載しております。

配管継手用モンキ形トルクレンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました