(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モンキ形/ラチェットN形グリップ付トルクレンチセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TS-200NTG-N
モンキ形/ラチェットN形グリップ付トルクレンチセット モンキ形/ラチェットN形グリップ付トルクレンチセット

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,927円
税込単価
49,420円

【特長】・モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ハンマ代わりに使用しないでください。
    トルク精度が狂います。
  • 使用範囲の目盛範囲外では負担を掛けないでください。
  • 水中、海中での使用はできません。
  • 長時間使用されない時は、必ず最低トルク値にセットし、高温多湿を避けた場所で保管してください。

型番

TS-200NTG-N 解除

Loading...

 
カタログを表示

TS-200NTG-N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
差込角(mm)
差込部寸法(mm)
二面幅寸法(mm)
ヘッド部幅(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-200NTG-N

40~200
2
モンキ形519、ラチェット形225
4975180375827
168-0250
12.7(1/2inch)
φ18
17~38
モンキ形66、ラチェット形41
1785

1個

44,927( 49,420円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです
・ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です
・作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られますです
・自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です
・予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします
・手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました
・主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました
【用途】
・ボルト・ナットの締め付けトルク管理に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ハンマ代わりに使用しないでください。
    トルク精度が狂います。
  • 使用範囲の目盛範囲外では負担を掛けないでください。
  • 水中、海中での使用はできません。
  • 長時間使用されない時は、必ず最低トルク値にセットし、高温多湿を避けた場所で保管してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モンキ形/ラチェットN形グリップ付トルクレンチセットの型番TS-200NTG-Nのページです。
型番TS-200NTG-Nに関する仕様情報を記載しております。

モンキ形/ラチェットN形グリップ付トルクレンチセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TS-100NTG-N
TS-50NTG-N
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク調整範囲
(N・m)
最小目盛
(N・m)
全長
(mm)
JANコード トラスココード 差込角(mm) 差込部寸法(mm) 二面幅寸法(mm) ヘッド部幅
(mm)
重量
(g)

40,181円

( 44,199円 )
1個 -

1日目

20~1001モンキ形389、ラチェット形3924975180375810168-024912.7(1/2inch)φ1510~30モンキ形58、ラチェット形35970

37,341円

( 41,075円 )
1個 -

1日目

10~500.5モンキ形287、ラチェット形2944975180375803168-02489.5(3/8inch)φ1210~26モンキ形48、ラチェット形35660

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました