(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレストルシアレンチ用バッテリー・充電器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JHE360
コードレストルシアレンチ用バッテリー・充電器 充電器

通常単価(税別)
29,640円
税込単価
32,604円

【特長】・JTAE951用のバッテリーパックです。【用途】・JAE951用のバ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

JHE360 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
詳細タイプ
消費電力(W)
電圧(V)
電源(V)
容量(Ah)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JHE360

充電器
-
315
-
100
-
4989433614922
1100
251-3116

1個

29,640( 32,604円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JTAE951用のバッテリーパックです。
【用途】
・JAE951用のバッテリーパックに。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレストルシアレンチ用バッテリー・充電器の型番JHE360のページです。
型番JHE360に関する仕様情報を記載しております。

コードレストルシアレンチ用バッテリー・充電器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
JBE36060
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 詳細タイプ 消費電力(W) 電圧(V) 電源(V) 容量(Ah) JANコード 質量(g) トラスココード

49,898円

( 54,888円 )
1個 -

4日目

電動アクセサリ電池パック-36-649894336149391300251-4606

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました