(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビットタイプラチェットドライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビットタイプラチェットドライバー

通常単価(税別)
30,000円
税込単価
33,000円

【特長】・薄型なので、狭い場所でも使用可能です・使いやすいラチェットスタイルで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • ビット差込口(mm):
    6.35
  • 最大締付トルク(N・m):
    32
  • 無負荷回転数(rpm):
    290
  • 空気消費量(m³/min):
    0.2
  • 排気:
    後方
  • JANコード:
    4545695003685
  • トラスココード:
    161-2835
  • ホース取付口:
    NPT1/4
  • 全長(mm):
    200
  • 質量(g):
    700

型番

SP-7250H 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-7250H

1個

30,000( 33,000円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型なので、狭い場所でも使用可能です
・使いやすいラチェットスタイルです
【用途】
・狭い場所の自動車整備、一般産業のネジ脱着に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビットタイプラチェットドライバーの型番SP-7250Hのページです。
型番SP-7250Hに関する仕様情報を記載しております。

ビットタイプラチェットドライバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

エアラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました