(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LC045N用スパナヘッド24/27mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LCS0207
LC045N用スパナヘッド24/27mm LC023Nヨウスパナヘッド7mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,973円
税込単価
3,270円

【特長】・トルクレンチ本体に接続する部品になります【用途】・トルクレンチに接続...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    スパナヘッド
  • 材質:
    特殊鋼
  • 表面処理:
    ニッケルクロムメッキ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

LCS0207 解除

Loading...

商品スペック

型番仕様・規格材質質量製造国
LCS0424JIS表示認定工場製
全長(mm):73
差込径(Φ):12
有効長(mm):55
適用トルクハンドルプリセット形:LC045N
レンチ長さ(mm):140.1
対辺寸法(mm):24
特殊鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
140g日本
LCS0427JIS表示認定工場製
全長(mm):73
差込径(Φ):12
有効長(mm):55
適用トルクハンドルプリセット形:LC045N
対辺寸法(mm):27
特殊鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
135g日本
商品情報を表示

LCS0207 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
レンチ長さ(mm)
全長(mm)
対辺寸法(mm)
適用トルクハンドルプリセット形
適用トルクレンチ
有効長(mm)
差込径(φ)
JANコード
質量(g)
トラスココード
適合トルクハンドルプリセット形
適合トルクレンチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LCS0207

57.1
55
7
-
LC023N
45
10
4992676009486
57
223-6278
-
LC023N

1個

2,973( 3,270円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクレンチ本体に接続する部品になります
【用途】
・トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に
【材質】
・材質:特殊鋼
・表面処理:ニッケルクロムメッキ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LC045N用スパナヘッド24/27mmの型番LCS0207のページです。
型番LCS0207に関する仕様情報を記載しております。

LC045N用スパナヘッド24/27mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LCS0208
LCS0209
LCS0210
LCS0211
LCS0212
LCS0213
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
レンチ長さ(mm) 全長(mm) 対辺寸法(mm) 適用トルクハンドルプリセット形 適用トルクレンチ 有効長(mm) 差込径(φ) JANコード 質量(g) トラスココード 適合トルクハンドルプリセット形 適合トルクレンチ

2,973円

( 3,270円 )
1個 あり

5日目

56.1558-LC023N4510499267600949356225-9965-LC023N

2,973円

( 3,270円 )
1個 あり

5日目

56.1559-LC023N4510499267600950956225-9971-LC023N

2,973円

( 3,270円 )
1個 あり

5日目

56.15510-LC023N4510499267600965356223-6274-LC023N

2,973円

( 3,270円 )
1個 あり

5日目

53.15511-LC023N4510499267600980653225-9947-LC023N

3,178円

( 3,496円 )
1個 あり

5日目

57.155.512-LC023N4510499267600981357225-9976-LC023N

3,178円

( 3,496円 )
1個 あり

5日目

57.155.513-LC023N4510499267600982057225-9997-LC023N

トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました