(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JAE951-52
コードレストルシアレンチ用インナーソケット インナーソケット(M22)

コードレストルシアレンチ用インナーソケット JAE951-52

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,391円
税込単価
4,830円

【特長】・アウター・インナーセットで使用します。【用途】・トルシアボルトM16...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

JAE951-52 解除

Loading...

JAE951-52 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
適用ボルトサイズ
適合ボルトサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JAE951-52

4989433614991
251-4592
210
M22
M22

1個

4,391( 4,830円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アウター・インナーセットで使用します。
【用途】
・トルシアボルトM16用のインナーソケットに。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

JAE951-52で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレストルシアレンチ用インナーソケットの型番JAE951-52のページです。
型番JAE951-52に関する仕様情報を記載しております。

コードレストルシアレンチ用インナーソケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
JAE951-4
JAE951-50
JAE951-54
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 適用ボルトサイズ 適合ボルトサイズ

4,101円

( 4,511円 )
1個 あり

1日目

4989433614953251-4593140M16M16

4,101円

( 4,511円 )
1個 あり

5日目

4989433614977251-4591160M20M20

4,681円

( 5,149円 )
1個 あり

4日目

4989433615011251-4597250M24M24

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました