(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PUS-632
インパクト用ユニバーサルソケット(6角タイプ) ソケットレンチ

インパクト用ユニバーサルソケット(6角タイプ) PUS-632

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,678円
税込単価
12,846円

【特長】・本管用に特化したインパクトレンチ用ユニバサールソケットです。・首振り...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PUS-632 解除

Loading...

PUS-632 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
全長(L寸法)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
適合Oリング
適合ピン
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PUS-632

32
19
3/4
146.8
4975180739087
206-6635
1145
OP-6
OP-6

1個

11,678( 12,846円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本管用に特化したインパクトレンチ用ユニバサールソケットです。
・首振り角度30度でコーナーなどの狭い場所に最適です。
・ソケット部の奥行が60mmで、本管用ボルトにジャストフィットします。
・アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクトです。
・更にガタ付がありません。
【用途】
・水道本管やサドル分水栓のナットの締め付けに。
【材質】
・クロムモリブデン鋼(SCM435)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

【特長】
・本管用に特化したインパクトレンチ用ユニバサールソケットです。
・首振り角度30度でコーナーなどの狭い場所に最適です。
・ソケット部の奥行が60mmで、本管用ボルトにジャストフィットします。
・アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクトです。
・更にガタ付がありません。
【用途】
・水道本管やサドル分水栓のナットの締め付けに。
【材質】
・クロムモリブデン鋼(SCM435)

Loading...

PUS-632で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

インパクト用ユニバーサルソケット(6角タイプ)の型番PUS-632のページです。
型番PUS-632に関する仕様情報を記載しております。

インパクト用ユニバーサルソケット(6角タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PUS-624
PUS-627
PUS-630
PUS-636
PUS-641
PUS-646
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法(S寸法) 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 全長(L寸法)
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 適合Oリング 適合ピン

11,002円

( 12,102円 )
1個 あり

1日目

24193/4146.84975180739032206-66321000OP-6OP-6

11,144円

( 12,258円 )
1個 あり

1日目

27193/4146.84975180739056206-66331045OP-6OP-6

11,464円

( 12,610円 )
1個 あり

1日目

30193/4146.84975180739070206-66341090OP-6OP-6

12,322円

( 13,554円 )
1個 あり

1日目

36193/4146.84975180739100206-66361290OP-6OP-6

13,178円

( 14,496円 )
1個 あり

1日目

41193/4146.84975180739124206-66371445OP-6OP-6

14,358円

( 15,794円 )
1個 あり

1日目

46193/4146.84975180739131206-66381650OP-6OP-6

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました