(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JTRE310
9.5sq.コードレスラチェットレンチ 9.5sq.コードレスラチェットレンチ

9.5sq.コードレスラチェットレンチ JTRE310

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,650円
税込単価
24,915円

【特長】・同クラス、最小、最軽量です・バッテリーの残量が30%以下になると、L...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電インパクトレンチ
  • 最大締付トルク(N・m):
    34
  • 差し込み角(mm):
    9.5
  • 充電時間(min):
    140
  • 無負荷回転数(min-1):
    190

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

JTRE310 解除

Loading...

JTRE310 の仕様・寸法情報

型番
付属品
JANコード
トラスココード
質量(g)
容量(Ah)
本体寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JTRE310

4989433615189
255-4313
750
2
253×53.5×H62.3

1個

22,650( 24,915円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・同クラス、最小、最軽量です
・バッテリーの残量が30%以下になると、LEDライトが点滅し充電のタイミングをお知らせします
・トリガーの引き具合で回転が調整できるティージング機構を採用しています
・ヘッド先端部はH形状を採用し、過大負荷時のヘッドの開きを防止します
【用途】
・ボルト・ナットの締緩作業

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品仕様

商品スペック

        
型番仕様・規格質量セット内容・付属品製造国
JRE310締め付け能力:普通ボルトM10
LEDライト内蔵
充電時間:140分
最大締付トルク(N・m):34
無負荷回転数(min(の-1乗)):190
ソケット差込角(mm):9.5
610gラチェット本体のみ。台湾
JTRE310締め付け能力:普通ボルトM10
LEDライト内蔵
充電時間:約140分
本体寸法:253×53.5×H62.3mm
最大締付トルク(N・m):34
無負荷回転数(min(の-1乗)):190
ソケット差込角(mm):9.5
バッテリー容量(Ah):2
750gラチェットレンチ本体(JRE310)、バッテリー(JBE07220)、充電器(JHE072)台湾

JTRE310で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

9.5sq.コードレスラチェットレンチの型番JTRE310のページです。
型番JTRE310に関する仕様情報を記載しております。

9.5sq.コードレスラチェットレンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
JRE310
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
付属品 JANコード トラスココード 質量(g) 容量(Ah) 本体寸法(mm)

23,022円

( 25,324円 )
1個 -

1日目

本体のみ4989433615233258-0575610--

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました