(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CH-SH-6
XEBEC ブラシ 内径・交差穴用 大径タイプ バリトリツール

XEBEC ブラシ 内径・交差穴用 大径タイプ CH-SH-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,700円
税込単価
1,870円

・独自素材のセラミックファイバーを研磨材に使用した革新的なブラシ・高い研削力・...

詳細情報を確認する

型番

CH-SH-6 解除

Loading...

CH-SH-6 の仕様・寸法情報

型番
商品内容
材質
被削材
詳細タイプ
ブラシ径(mm)
線材長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CH-SH-6

ホルダ
-
-
対象ブラシ:CH-A34-15
-
-

5個

1,700( 1,870円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・独自素材のセラミックファイバーを研磨材に使用した革新的なブラシ
・高い研削力・最後まで変わらない研削力・変形しない形状という特長によって、切削加工後に発生した内径・交差穴のバリ取り・研磨の自動化を実現
・XEBECブラシ内径交差穴用の青色線材とは異なる新線材を開発・採用し、研削力と寿命の向上を実現
・シャンクとブラシを分離型にすることで、コストの低減し交換も容易になった

【対応設備】
マシニングセンタ・複合旋盤・フライス盤・汎用旋盤(ミーリング機能有)等

【用途】
φ20~φ35の内径や穴底のバリ取り・研磨に最適
【対象バリ根元サイズ】
0.1mm以下

カタログ

CH-SH-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XEBEC ブラシ 内径・交差穴用 大径タイプの型番CH-SH-6のページです。
型番CH-SH-6に関する仕様情報を記載しております。

XEBEC ブラシ 内径・交差穴用 大径タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CH-A34-15
CH-A34-20
CH-A34-25
CH-SH-8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品内容 材質 被削材 詳細タイプ ブラシ径
(mm)
線材長
(mm)

7,200円

( 7,920円 )
1個 -

5日目

ブラシセラミック鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / 焼入れ鋼 / 鉄鋼・アルミ対象シャンク:CH-SH-6φ1560

8,300円

( 9,130円 )
1個 -

5日目

ブラシセラミック鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / 焼入れ鋼 / 鉄鋼・アルミ対象シャンク:CH-SH-8φ2060

10,800円

( 11,880円 )
1個 -

5日目

ブラシセラミック鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / 焼入れ鋼 / 鉄鋼・アルミ対象シャンク:CH-SH-8φ2560

1,900円

( 2,090円 )
5個 -

5日目

ホルダ--対象ブラシ:CH-A34-20・25--

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました