(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EZ75A8XB
充電インパクトレンチ"Dual"(デュアル)(18V/14.4V) デュアル ジュウデンインパクトレンチ

充電インパクトレンチ"Dual"(デュアル)(18V/14.4V) EZ75A8XB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,414円
税込単価
31,255円

【特長】・全長143mmの小型インパクトレンチです・ソケットの仮保持が可能なC...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電インパクトレンチ
  • 切替有無(トルク・回転数・打撃数):
  • 無負荷回転数低速(min-1):
    0~1000
  • 最大打撃数低速(min-1):
    1900
  • 打撃数(min[[の-1乗]])中:
    0~2900
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])中:
    0~1500

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 電池パック・充電器・ケースは別売です(EZ75A8XB)。

型番

EZ75A8XB 解除

Loading...

EZ75A8XB の仕様・寸法情報

型番
最大締付トルク(N・m)
電圧(V)
差し込み角(mm)
充電時間(min)
無負荷回転数(min-1)
無負荷回転数高速(min-1)
最大打撃数(min-1)
最大打撃数高速(min-1)
付属品
トラスココード
質量(g)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ75A8XB

280(18V)/230(14.4V)
14.4/18
12.7
-
0~2500(18V)/0~2300(14.4V)
0~2500(18V)/0~2300(14.4V)
3600・3400
3600・3400
本体のみ
118-9893
1400
4549980053560

1個

28,414( 31,255円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長143mmの小型インパクトレンチです
・ソケットの仮保持が可能なCバネ搭載でソケット交換がスムーズに行えます
【用途】
・M16までの普通ボルトの本締め

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 電池パック・充電器・ケースは別売です(EZ75A8XB)。

カタログ

 

EZ75A8XBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電インパクトレンチ"Dual"(デュアル)(18V/14.4V)の型番EZ75A8XBのページです。
型番EZ75A8XBに関する仕様情報を記載しております。

充電インパクトレンチ"Dual"(デュアル)(18V/14.4V)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EZ75A8LJ2FB
EZ75A8LJ2GB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大締付トルク
(N・m)
電圧
(V)
差し込み角
(mm)
充電時間
(min)
無負荷回転数
(min-1)
無負荷回転数高速
(min-1)
最大打撃数
(min-1)
最大打撃数高速
(min-1)
付属品 トラスココード 質量(g) JANコード

58,994円

( 64,893円 )
1個 -

1日目

23014.4-40(実用充電)/60( フル充電)0~23000~230034003400118-989495004549980053546

61,432円

( 67,575円 )
1個 あり

1日目

2801812.740(実用充電)/60( フル充電)0~25000~250036003600118-989514004549980053553

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました