(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EYSMA1C
14.4V充電インパクトレンチ 14.4V充電インパクトレンチ

14.4V充電インパクトレンチ EYSMA1C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
53,816円 49,623円
税込単価
59,198円 54,585円

【特長】・締付強さを手元で設定でき、ボルト・ネジの締め過ぎを解消します。・長寿...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電インパクトレンチ
  • 最大締付トルク(N・m):
    185
  • 電圧(V):
    14.4
  • 切替有無(トルク・回転数・打撃数):
  • 無負荷回転数(min-1):
    0~2300
  • 最大打撃数(min-1):
    2900

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 充電器・専用電池パックは別売です(EYSMA1C)。

型番

EYSMA1C 解除

Loading...

EYSMA1C の仕様・寸法情報

型番
付属品
トラスココード
質量(g)
JANコード
容量(Ah)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EYSMA1C

本体のみ
217-8344
1030
4549980434529
-

1個

53,816円

49,623

( 54,585円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・締付強さを手元で設定でき、ボルト・ネジの締め過ぎを解消します。
・長寿命化でコスト負担を低減します。
・電源自動停止機能・打撃力一定機能で、電池が減っても締付力が安定します。
【用途】
・大型機械装置の組み立てに。
・整備工業に。
・架台組み立てに。
・装置の設置に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 充電器・専用電池パックは別売です(EYSMA1C)。

カタログ

 

EYSMA1Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

14.4V充電インパクトレンチの型番EYSMA1Cのページです。
型番EYSMA1Cに関する仕様情報を記載しております。

14.4V充電インパクトレンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EYSMA1CS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
付属品 トラスココード 質量(g) JANコード 容量(Ah)

90,138円

( 99,152円 )
1個 -

1日目

217-8345160045499804345364.0

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました