(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電池アダプタ 14.4V5.0Ah電池セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電池アダプタ 14.4V5.0Ah電池セット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,571円
税込単価
23,728円

【特長】・12V本体へ14.4V電池が使用可能なアダプタと電池のお得なセットで...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    14.4
  • 重量(g):
    850
  • 販売セット内容:
    付属品単体
  • 種類:
    電池アダプタ+電池パック(EZ9L48)セット
  • トラスココード:
    238-5621
  • JANコード:
    4549980428771
  • 容量(Ah):
    5.0
  • 適合機種:
    EZ3592 EZ3591 EZ6507など 他品番は使用前に適合するか否か要確認

(i)ご注意

  • 12V工具の種類により使用できない本体が御座います。
  • 適合する品番としない品番が御座います。
    お持ちの本体が適合品番かご購入前に確認願います。

型番

EZ9740ST2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ9740ST2

1個

21,571( 23,728円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・12V本体へ14.4V電池が使用可能なアダプタと電池のお得なセットです
・電池パックアダプタEZ9740と14.4V5.0Ah電池のお得なセットです
【用途】
・12V工具への14.4V電池装着の際に使用
【セット内容】
・電池パックアダプタEZ9740 14.4V5.0Ah電池パックEZ9L48

(i)ご注意

  • 12V工具の種類により使用できない本体が御座います。
  • 適合する品番としない品番が御座います。
    お持ちの本体が適合品番かご購入前に確認願います。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電池アダプタ 14.4V5.0Ah電池セットの型番EZ9740ST2のページです。
型番EZ9740ST2に関する仕様情報を記載しております。

電池アダプタ 14.4V5.0Ah電池セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました