(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電スティックドリルドライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EZ7421LA1S-B
充電スティックドリルドライバー ジュウデンドリルドライバー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
30,155円
税込単価
33,171円

【特長】・製造工程、電気・住設工事、設備メンテナンスに最適です・オートストップ...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    7.2
  • 最大トルク(N・m):
    低速6.0/高速2.0
  • 充電式:
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速:
    0~900
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速:
    0~300
  • ビット対辺(mm):
    6.35
  • 全長(mm):
    302

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 電池パック、充電器、ケースは別売です(EZ7421-XR/EZ7421X-B)。

型番

EZ7421LA1S-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

EZ7421LA1S-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量(g)
販売セット内容
トラスココード
JANコード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ7421LA1S-B

550
本体/ケース/バッテリー/充電器
835-6103
4549077889546
急速充電器(EZ0L21)、プラスチックケース(EZ9667)、電池パック(EZ9L21)×1個

1個

30,155( 33,171円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・製造工程、電気・住設工事、設備メンテナンスに最適です
・オートストップ付でクラッチが効くと自動で電源が切れます
・クラッチは±10%と高精度で、ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます
・使いやすい2WAY LEDライト、スピードコントロール、手締め機能付です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 電池パック、充電器、ケースは別売です(EZ7421-XR/EZ7421X-B)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電スティックドリルドライバーの型番EZ7421LA1S-Bのページです。
型番EZ7421LA1S-Bに関する仕様情報を記載しております。

充電スティックドリルドライバーのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
配線作業に
評価 4.0満足度:4.02023/05/31
配線作業に使用しています。
軽くて腰バッグとの相性も良いです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
EZ7421-XR
EZ7421LA1-SR
EZ7421LA2S-B
EZ7421LA2S-R
EZ7421X-B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
重量
(g)
販売セット内容 トラスココード JANコード 付属品

20,730円

( 22,803円 )
1個 あり

1日目

420本体のみ835-61064549077891549-

29,854円

( 32,839円 )
1個 あり

1日目

550本体/ケース/バッテリー/充電器835-61044549077889553急速充電器(EZ0L21)、プラスチックケース(EZ9667)、電池パック(EZ9L21)×1個

33,813円

( 37,194円 )
1個 あり

1日目

550本体/ケース/バッテリー/充電器835-61014549077889560急速充電器(EZ0L21)、プラスチックケース(EZ9667)、電池パック(EZ9L21)×2個

33,813円

( 37,194円 )
1個 あり

1日目

550本体/ケース/バッテリー/充電器835-61024549077889577急速充電器(EZ0L21)、プラスチックケース(EZ9667)、電池パック(EZ9L21)×2個

23,700円

( 26,070円 )
1個 あり

1日目

420本体のみ835-61054549077891532-

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました