(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

21.6V4.0Ahリチウムイオン電池パック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

21.6V4.0Ahリチウムイオン電池パック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,720円
税込単価
30,492円

【特長】・21.6V工具用電池バックです・3電圧対応のデュアルシリーズにもお使...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    21.6
  • 重量(g):
    885
  • 販売セット内容:
    付属品単体
  • 種類:
    電池パック
  • トラスココード:
    206-5428
  • JANコード:
    4549980400531
  • 容量(Ah):
    4.0

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ9L64

1個

27,720( 30,492円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・21.6V工具用電池バックです
・3電圧対応のデュアルシリーズにもお使いいただけます
【用途】
・21.6V工具または3電圧対応デュアルシリーズにて使用
【セット内容】
・EZ9L64

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

21.6V4.0Ahリチウムイオン電池パックの型番EZ9L64のページです。
型番EZ9L64に関する仕様情報を記載しております。

21.6V4.0Ahリチウムイオン電池パックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました