(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイゴンチューブ(透明)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0710-17-09-01
タイゴンチューブ(透明) タイゴンチューブ

通常単価(税別)
3,250円
税込単価
3,575円

【特長】・タイゴンLMT-55は、DEHPを使用しておらず、研究室で取り扱う多...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 耐熱温度(℃):
    74
  • 色:
    透明
  • 硬度:
    硬度ショアA:55
  • 内容量:
    1箱

型番

0710-17-09-01 解除

Loading...

商品情報を表示

0710-17-09-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径(インチ)(inch)
1巻(m)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0710-17-09-01

内径:1/32、外径:3/32
15
1箱

1個

3,250( 3,575円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイゴンLMT-55は、DEHPを使用しておらず、研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。
・ゴムチューブより気体透過率が低く、デュロメーター硬度は55(ショアA)と柔軟性があり、継手への接続も簡単に素早く行うことができます。
・タイゴンLMT-55は、オートクレーブ、ならびに、薬品やガス(エチレオキサイド)による滅菌も可能です。
・屈曲疲労や摩耗に対する耐性があり、ローラーポンプにも使用できます。
・一般的なラボチューブとしてもお使いいただけます。
・理化学実験・分析機器用に世界中で使用されているタイゴンチューブ。
・優れた耐薬品性を有し多くの無機化学薬品の移送に最適。
・製造ロット間で性能のバラつきが極めて小さい。
・ローラーポンプでも使用可能。
・透明で柔軟性がある。
【用途】
・理化学分析・環境分析

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タイゴンチューブ(透明)の型番0710-17-09-01のページです。
型番0710-17-09-01に関する仕様情報を記載しております。

タイゴンチューブ(透明)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
0710-17-09-02
0710-17-09-03
0710-17-09-04
0710-17-09-05
0710-17-09-06
0710-17-09-07
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内径(インチ)
(inch)
1巻
(m)
内容量

3,714円

( 4,085円 )
1個 -

6日目

内径:1/16、外径:1/815-

10,022円

( 11,024円 )
1個 -

6日目

内径:1/16、外径:3/16--

4,699円

( 5,169円 )
1個 -

6日目

内径:3/32、外径:5/3215-

11,094円

( 12,203円 )
1個 -

6日目

内径:3/32、外径:7/3215-

5,620円

( 6,182円 )
1個 -

6日目

内径:1/8、外径:3/16--

13,352円

( 14,687円 )
1個 -

6日目

内径:1/8、外径:1/415-

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました