(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スポンジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スポンジ

通常単価(税別)
494円
税込単価
543円

HOZAN はんだこて台の交換用スポンジ、2枚入りとなります。

詳細情報を確認する

Loading...

使用例

膨潤時

スポンジの使い方

水を含ませて膨らませ、用途に応じて使用してください。

1個使い

1個使い

2個使い

2個使い

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H-118

1個

494( 543円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

HOZAN はんだこて台の交換用スポンジ、2枚入りとなります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スポンジの型番H-118のページです。
型番H-118に関する仕様情報を記載しております。

はんだこて台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました