(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

陰圧ブース用シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CL-905-2
陰圧ブース用シート インアツブースデリグチシート

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
63,708円 60,172円
税込単価
70,079円 66,189円

HOZAN クリーン環境用設備 陰圧ブース用シート。シート一式タイプと出入口シ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • 適応機種:
    CL-905/CL-905-A
  • 内容量:
    1

(i)ご注意

  • CL-905-1はCL-905-2含むシート一式。
  • CL-905-2は出入口シートのみ。

型番

CL-905-2 解除

Loading...

 

製品仕様

型番種類適応機種入数
CL-905-1陰圧ブース用シート(CL-905-2含むシート一式)CL-905/CL-905-A1
型番種類適応機種入数
CL-905-2陰圧ブース用出入口シートCL-905/CL-905-A1
商品情報を表示

CL-905-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL-905-2

陰圧ブース用出入口シート
4962772489185
1

1個

63,708円

60,172

( 66,189円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

HOZAN クリーン環境用設備 陰圧ブース用シート。
シート一式タイプと出入口シートのみの2タイプがございます。

(i)ご注意

  • CL-905-1はCL-905-2含むシート一式。
  • CL-905-2は出入口シートのみ。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

陰圧ブース用シートの型番CL-905-2のページです。
型番CL-905-2に関する仕様情報を記載しております。

陰圧ブース用シートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CL-905-1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ JANコード 内容量

189,636円

( 208,600円 )
1個 あり

11日目

陰圧ブース用シート(CL-905-2含むシート一式)4962772489178-

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました