(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スポンジ(H-11用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スポンジ(H-11用)

通常単価(税別)
334円
税込単価
367円

HOZAN はんだこて台(H-11)の交換用スポンジとなります。

詳細情報を確認する

  • クリーナー:
    スポンジ
  • 適応はんだこて:
    H-11
  • JANコード:
    4962772430378

Loading...

使用例

膨潤時

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H-11-2

1個

334( 367円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

HOZAN はんだこて台(H-11)の交換用スポンジとなります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スポンジ(H-11用)の型番H-11-2のページです。
型番H-11-2に関する仕様情報を記載しております。

スポンジ(H-11用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はんだこて台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました