(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:F-725
PVC製導電性カラーマット ドウデンセイカラーマット

PVC製導電性カラーマット F-725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,700円
税込単価
39,270円

【特長】・耐磨耗性、耐紫外線性に優れるPVC製マット・コストパフォーマンスに優...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    2
  • 幅(mm):
    1000
  • 商品タイプ:
    静電気対策マット
  • 色:
    グリーン
  • 材質:
    PVC
  • ESD管理値(Ω):
    1×10の4乗<Rp<1×10の9乗
  • 清浄度の目安:
    クラス6(ISO14644-1/JIS B 9920-1)、クラス1000(米国連邦規格209E)

(i)ご注意

  • アース線は付属しておりません。別途F-127またはF-27をお求めください。

Loading...

F-725 の仕様・寸法情報

型番
長さ(m)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-725

10
4962772097250
33000

1個

35,700( 39,270円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐磨耗性、耐紫外線性に優れるPVC製マット
・コストパフォーマンスに優れたマットです
・反りが起こりにくく、NBRに比べ、耐久性があります

(i)ご注意

  • アース線は付属しておりません。別途F-127またはF-27をお求めください。

外形図

寸法図

Loading...

F-725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PVC製導電性カラーマットの型番F-725のページです。
型番F-725に関する仕様情報を記載しております。

PVC製導電性カラーマットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
F-722
F-723
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(m)
JANコード 質量
(g)

6,825円

( 7,508円 )
1個 あり

3日目

149627720972293000

10,200円

( 11,220円 )
1個 あり

3日目

1.849627720972365400

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました