(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

履物チェッカー  F-208

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

履物チェッカー F-208

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,420円
税込単価
31,262円

【特長】・チェッカー本体はスタンドから簡単に取り外しできます・本体のみを追加し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 測定にはF-208-2が必要です。

型番

F-208-1 解除

Loading...

 

製品仕様

型番種類外径寸法重量
F-208-1本体(スタンドなし)76(W)×27(H)×135(D)mm(突起部含まず)212g(電池含まず)
型番種類ベース板スタンド高さ重量
F-208-2スタンド450(W)×15(H)×400(D)mm835 / 885 / 935mm(3段階)2.3kg
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
その他
証明書
外形寸法(mm)
種類
JANコード
スタンド高さ(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-208-1

静電気測定器
-
校正証明書なし
76(W)×27(H)×135(D)(突起部含まず)
本体(スタンドなし)
4962772490518
-
212(電池含まず)

1個

28,420( 31,262円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェッカー本体はスタンドから簡単に取り外しできます
・本体のみを追加し、定期校正時に入れ替えることで、シームレスな運用が可能です

(i)ご注意

  • 測定にはF-208-2が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

履物チェッカー F-208の型番F-208-1のページです。
型番F-208-1に関する仕様情報を記載しております。

履物チェッカー F-208のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
F-208-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ その他 証明書 外形寸法
(mm)
種類 JANコード スタンド高さ
(mm)
重量
(g)

26,100円

( 28,710円 )
1個 あり

3日目

-オプション-ベース板:450(W)×15(H)×400(D)スタンド4962772490525835/885/935(3段階)2300

静電気測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました