(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ESDソフトチップピンセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ESDソフトチップピンセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,030円
税込単価
2,233円

【特長】・対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット・チップは静電気対策された...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 完全非磁性:チップのみ。

型番

P-645-J 解除

Loading...

寸法図

仕様説明

使用例

幅広型は球体のピックアップに最適
外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
先端チップ交換機能有無
本体材質
幅(mm)
最大開幅(mm)
全長(mm)
JANコード
交換チップ
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-645-J

あり
ステンレス
10
10
125
4962772066256
P-645J-1
17

5個

2,030( 2,233円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット
・チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形
・弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます

(i)ご注意

  • 完全非磁性:チップのみ。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ESDソフトチップピンセットの型番P-645-Jのページです。
型番P-645-Jに関する仕様情報を記載しております。

ESDソフトチップピンセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
P-645J-1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端チップ交換機能有無 本体材質
(mm)
最大開幅
(mm)
全長
(mm)
JANコード 交換チップ 質量
(g)

900円

( 990円 )
1個 あり

3日目

-----4962772461495--

ESDチップピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました