(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TS型コンテナ用 フタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TS型コンテナ用 フタ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,312円 ~ 2,602円
税込価格
2,543円 ~ 2,862円

TS23、33、40、46用フタです。材質:ポリプロピレン(PP)適合コンテナ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • コンテナ本体についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
適合コンテナ
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
630
388
32
TS-23・33・40
4901860099455
405-3176
700
1枚
10

1個

2,445( 2,690円 )

4日目

グリーン
606
404
31
TS-18・28・36
4901860099486
405-3354
710
1枚
10

1個

2,602( 2,862円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

TS23、33、40、46用フタです。
材質:ポリプロピレン(PP)
適合コンテナ:TS-23・33・40

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • コンテナ本体についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TS型コンテナ用 フタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました