(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TESAC ベルトスリング“ブルースリング”(JIS4等級・両端アイ形) ベルト幅25mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TESAC ベルトスリング“ブルースリング”(JIS4等級・両端アイ形) ベルト幅25mm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,100円 ~ 4,637円
税込価格
2,310円 ~ 5,101円

【特長】・JIS4等級品、高強力ポリエステル原着糸を使用し、ナイロンに比べ荷重...

詳細情報を確認する

  • 最大使用荷重(t):
    1
  • 材質1:
    高強力ポリエステル原着糸
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ:
    25×9

(i)ご注意

  • 繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。
  • 2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
  • 当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
  • ブルースリング3等級品と4等級品の併用はバランスを崩す原因になりますのでお避け下さい。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番最大使用荷重全長質量(g)
4E25X11.0t1.0m210.0
4E25X1.51.0t1.5m300.0
4E25X21.0t2.0m400.0
4E25X2.51.0t2.5m490.0
4E25X31.0t3.0m590.0
4E25X41.0t4.0m780.0
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
256-0575
4900349590018
210.0

1個

2,100( 2,310円 )

2日目

1.5
256-0578
4900349590025
300.0

1個

2,522( 2,774円 )

2日目

2
256-0563
4900349590032
400.0

1個

2,947( 3,242円 )

2日目

2.5
256-0562
4900349590049
490.0

1個

2,891( 3,180円 )

2日目

3
256-0566
4900349590056
590.0

1個

3,790( 4,169円 )

2日目

4
256-0557
4900349590070
780.0

1個

4,637( 5,101円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS4等級品、高強力ポリエステル原着糸を使用し、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないので寸法安定性は抜群です。
・すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。
・各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。
・アイ補強部に「4E(ローマ数字)」の印字がございます。
【用途】
・屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に。
【材質】
・高強力ポリエステル原着糸

(i)ご注意

  • 繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。
  • 2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
  • 当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
  • ブルースリング3等級品と4等級品の併用はバランスを崩す原因になりますのでお避け下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TESAC ベルトスリング“ブルースリング”(JIS4等級・両端アイ形) ベルト幅25mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました