(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シントー “プライマーJPMS28ZERO”スプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シントー “プライマーJPMS28ZERO”スプレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
985円
税込単価
1,084円

【特長】・JPMS28規格適合塗料を充填したスプレーです。・有害な重金属を含有...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • 乾燥時間:
    20分
  • JANコード:
    4955473260344
  • トラスココード:
    246-0901
  • 質量(g):
    355.000
  • 材質1:
    一液形変性エポキシ樹脂
  • 容量(L):
    0.3
  • 塗布面積([[M2]]):
    1.0~1.5
  • 上塗り可能時間:
    30分(20℃)
  • 半硬化乾燥時間:
    20分(20℃)
  • 指触乾燥時間:
    10分(20℃)

型番

2634-300 解除

Loading...

製品仕様

型番乾燥時間容量(L)
2634-300グレー20分0.3
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2634-300

1個

985( 1,084円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JPMS28規格適合塗料を充填したスプレーです。
・有害な重金属を含有せず特化則フリー、PRTR法等の規制に対応しています。
・各種鋼板との密着性及び防錆力に優れています。
・エアゾール化した商品なので、取扱いと作業性に優れております。
・亜鉛メッキ材へ優れた付着性を有しています。
・鉄素材や亜鉛メッキに対して良好な密着性や防錆力を有しており、当商品一つで対応出来ます。
・同タイプの商品に比べ、当社品は乾燥性が速く、作業の効率化がはかれます。
【用途】
・亜鉛メッキ鋼製品の下塗り及び補修に。
・シャッター、門扉、アルミサッシ、建設土木機械、産業機械、配電盤、軽量鉄骨の溶接部補修に。
・屋内外鉄部、亜鉛メッキ面に。
【材質】
・一液形変性エポキシ樹脂

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シントー “プライマーJPMS28ZERO”スプレーの型番2634-300のページです。
型番2634-300に関する仕様情報を記載しております。

シントー “プライマーJPMS28ZERO”スプレーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました