(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハセガワ 可搬式作業台 “デューク”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハセガワ 可搬式作業台 “デューク”

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
99,706円 ~ 167,921円  特別価格 
税込価格
109,677円 ~ 184,713円  特別価格 

【特長】・昇降が安全にできる60mmの幅広踏ざんです。・最大40cmの高さ調整...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    脚部伸縮タイプ
  • 最大使用質量(kg):
    150
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 天板寸法(mm):
    1550×500
  • 脚部伸縮ピッチ(mm):
    21

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ
手がかり棒
仮設工業会
踏ざん間隔(mm)
踏ざん踏面幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.73~1.05
4968757005791
251-2768
15200.0
1660×700×150
なし
1
-
-

1個

99,706( 109,677円 )

4日目

0.73~1.05
-
251-2766
18800.0
-
4本
認定品
320
60

1個

116,418円

112,215

( 123,437円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・昇降が安全にできる60mmの幅広踏ざんです。
・最大40cmの高さ調整が可能
【用途】
・内外装工事用に。
【材質】
・アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハセガワ 可搬式作業台 “デューク”のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました