(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

おたふく “パワーストレッチ コンディショニングソックス” ブラック/グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

おたふく “パワーストレッチ コンディショニングソックス” ブラック/グレー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,029円
税込価格
1,132円

【特長】・足の疲れを軽減する高機能着圧ソックスです。・足首の圧力を強めにし(2...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    靴下
  • 規格:
    規格無し
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • カラー:
    多色
  • 色詳細:
    ブラック/グレー
  • 材質1:
    綿・ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)
JW-840N-L4970687212606258-135990.000
JW-840N-LL4970687212613258-1363100.000
JW-840N-M4970687212590258-136280.000
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ詳細(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25.0~27.0
4970687212606
258-1359
90.000

1個

1,029( 1,132円 )

4日目

28.0~30.0
4970687212613
258-1363
100.000

1個

1,029( 1,132円 )

4日目

22.0~24.0
4970687212590
258-1362
80.000

1個

1,029( 1,132円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・足の疲れを軽減する高機能着圧ソックスです。
・足首の圧力を強めにし(25hPa)、ふくらはぎにかけて徐々に圧力を弱める(17hPa)ことで、すっきりとした履き心地を実現します。
・テーピングで筋肉をサポートします。
・足底部は強度とクッション性にすぐれたパイル編みです。
【用途】
・身体を動かす仕事の方に。
・ウォーキングやスポーツなどに。
・立ち仕事やデスクワークに。
【材質】
・綿、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

おたふく “パワーストレッチ コンディショニングソックス” ブラック/グレーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました