(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロスニーカー ワイドウルブズ WW-133M 23.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロスニーカー ワイドウルブズ WW-133M 23.0

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,529円
税込単価
3,882円

【特長】・JSAA A種認定のプロスニーカーです。・90度屈曲を20万回クリア...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    多色
  • サイズ(cm):
    23
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ホワイト/ブラック
  • 足幅サイズ:
    2E
  • JANコード:
    4970687755042
  • トラスココード:
    228-6523
  • 質量(g):
    720.000
  • 材質1:
    アッパー:ポリウレタン
  • 材質2:
    先芯:鋼鉄製
  • 材質3:
    ライニング:ポリエステルメッシュ
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10
  • 材質4:
    ソール:合成ゴム・インソール:発砲ポリウレタン+ポリエステルメッシュ(表)
  • 規格詳細:
    JSAA A種認定

型番

WW-133M--23 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WW-133M--23

1個

3,529( 3,882円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JSAA A種認定のプロスニーカーです。
・90度屈曲を20万回クリアできる強度を持ち、ハードな環境下でその力を発揮します。
・摩耗に強く、寒さで硬直しにくいラバーソールを、スタイリッシュなシルエットを演出する薄型仕様にして採用しています。
・着脱可能なポリウレタンゴムインソールを採用し、弾力性と持続力を上げ、足への負担を軽減します。
【用途】
・一般作業や、タウンユースに。
【材質】
・アッパー:ポリウレタン
・先芯:鋼鉄製
・ライニング:ポリエステルメッシュ
・ソール:合成ゴム●インソール:発砲ポリウレタン+ポリエステルメッシュ(表)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プロスニーカー ワイドウルブズ WW-133M 23.0の型番WW-133M--23のページです。
型番WW-133M--23に関する仕様情報を記載しております。

プロスニーカー ワイドウルブズ WW-133M 23.0のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました