(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロスニーカー ワイドウルブズ WW-118 26.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

プロスニーカー ワイドウルブズ WW-118 26.5

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,663円
税込単価
4,029円

【特長】・JSAA A種認定のプロスニーカーです。・90度屈曲を20万回クリア...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    多色
  • サイズ(cm):
    26.5
  • 先芯:
    あり
  • 通気機能:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック/グレー
  • 足幅サイズ:
    2E
  • JANコード:
    4970687755851
  • トラスココード:
    228-4900
  • 質量(g):
    898.000
  • 材質1:
    アッパー:ポリウレタン+ポリエステル
  • 材質2:
    先芯:鋼鉄製
  • 材質3:
    ライニング:ポリエステルメッシュ
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10
  • 材質4:
    ソール:EVA+合成ゴム・インソール:EVA+ポリエステルメッシュ(表)
  • 規格詳細:
    JSAA A種認定

型番

WW-118-26.5 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ作業靴規格JSAA規格品
形状短靴耐油性なし
静電気帯電防止機能なし甲被タイプひも式
カラー多色サイズ(cm)26.5
先芯あり通気機能あり
色詳細ブラック/グレー足幅サイズ2E
JANコード4970687755851トラスココード228-4900
質量(g)898.000材質1アッパー:ポリウレタン+ポリエステル
材質2先芯:鋼鉄製材質3ライニング:ポリエステルメッシュ
耐圧迫荷重(kN)10材質4ソール:EVA+合成ゴム・インソール:EVA+ポリエステルメッシュ(表)
規格詳細JSAA A種認定 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WW-118-26.5

1個

3,663( 4,029円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JSAA A種認定のプロスニーカーです。
・90度屈曲を20万回クリアできる強度を持ち、ハードな環境下でその力を発揮します。
・アウトソールは軽くてクッション性が高いEVAソール使用です。
・インソールは軽量で柔らかいEVA発泡インソールを採用しています。
・通気性に優れた意匠で足蒸れを軽減します。
【用途】
・一般作業や、タウンユースに。
【材質】
・アッパー:ポリウレタン+ポリエステル
・先芯:鋼鉄製
・ライニング:ポリエステルメッシュ
・ソール:EVA+合成ゴム●インソール:EVA+ポリエステルメッシュ(表)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プロスニーカー ワイドウルブズ WW-118 26.5の型番WW-118-26.5のページです。
型番WW-118-26.5に関する仕様情報を記載しております。

プロスニーカー ワイドウルブズ WW-118 26.5のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト