(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折り曲げ標識 AED設置 JA-705 300×460(1面300×200) PET

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

折り曲げ標識 AED設置 JA-705 300×460(1面300×200) PET

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,069円
税込単価
2,276円

【特長】・溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の標識になります。・取付状況に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    ポリエチレンテレフタラート(PET)
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 表示内容詳細:
    AED設置
  • JANコード:
    4932134238102
  • トラスココード:
    255-6892
  • 質量(g):
    220.000
  • 横(mm):
    460
  • 厚さ(mm):
    1
  • 取付仕様詳細:
    穴6ヵ所
  • 縦(mm):
    300

Loading...

製品仕様

型番質量(g)横(mm)縦(mm)
392705220.000460300
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

392705

1個

2,069( 2,276円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の標識になります。
・取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。
・未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
【用途】
・当該情報の明示に。
【材質】
・PET

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

折り曲げ標識 AED設置 JA-705 300×460(1面300×200) PETの型番392705のページです。
型番392705に関する仕様情報を記載しております。

折り曲げ標識 AED設置 JA-705 300×460(1面300×200) PETのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました