(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

緑十字 AED標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:366003
緑十字 AED標識 アンゼンヒョウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,380円
税込単価
1,518円

【特長】・AED設備の設置場所を明示するためのJIS規格に基づく標識です。・熱...

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

型番質量(g)横(mm)縦(mm)
366003103.000300225
366004103.000300225
366011103.000225300
366102125.000225300
商品情報を表示

366003 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質2
タイプ
横(mm)
取付仕様詳細
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

366003

AED←(左矢印)
4932134238119
255-6888
103.000
-
標準
300
穴4ヵ所
225

1個

1,380( 1,518円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AED設備の設置場所を明示するためのJIS規格に基づく標識です。
・熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
【用途】
・AED設備の設置場所に。
【材質】
・PET

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

緑十字 AED標識の型番366003のページです。
型番366003に関する仕様情報を記載しております。

緑十字 AED標識のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
366004
366011
366102
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表示内容詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 材質2 タイプ 横(mm) 取付仕様詳細 縦(mm)

1,380円

( 1,518円 )
1個 あり

4日目

AED→(右矢印)4932134238126255-6894103.000-標準300穴4ヵ所225

1,380円

( 1,518円 )
1個 あり

4日目

AED設置施設4932134238133255-6895103.000-標準225穴4ヵ所300

1,998円

( 2,198円 )
1個 あり

1日目

AED↓(下矢印・両面表示)4932134238140255-6891125.000粘着剤:アクリル系突き出し225穴3ヵ所300

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました