(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみヘルメット IZANO2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

折りたたみヘルメット IZANO2

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,860円 ~ 7,098円
税込価格
6,446円 ~ 7,808円

【特長】・折りたたみ式を採用し、備蓄性、携帯性に優れ、いざという時にワンタッチ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    折りたたみタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 頭囲(cm):
    47~62
  • 質量(g):
    450.000
  • 墜落時保護用:

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番帽体色JANコードトラスココード
IZANO2 AA21-B KPブルー4562116369830263-9196
IZANO2 AA21-GE KPグリーン4562116369847253-6045
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
帽体色
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
-
4562116369830
263-9196

1個

5,860( 6,446円 )

1日目

グリーン
-
4562116369847
253-6045

1個

5,860( 6,446円 )

2日目

オレンジ
-
4562116369809
263-9195

1個

7,098( 7,808円 )

1日目

オレンジ
オレンジ/ホワイトライン
4562116369823
263-9198

1個

7,098( 7,808円 )

1日目

ホワイト
ホワイト/ブルーライン
4562116369878
263-9199

1個

7,098( 7,808円 )

1日目

ホワイト
-
4562116369793
263-9201

1個

7,098( 7,808円 )

1日目

ホワイト
ホワイト/オレンジライン
4562116369816
263-9193

1個

7,098( 7,808円 )

1日目

イエロー
-
4562116369854
263-9194

1個

7,098( 7,808円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ式を採用し、備蓄性、携帯性に優れ、いざという時にワンタッチで装着可能です
・厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用・墜落時保護用」の国家検定を取得ています
・内装部品の交換が可能です
・収納時厚さ63mmです
【用途】
・防災用ヘルメット
・備蓄用
・現場用ヘルメット
・プロ用
・子供用
・大人用
・子供~大人まで使用可能
・飛来・落下物用
・墜落時保護用
【材質】
・帽体:ABS樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみヘルメット IZANO2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました