(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両面使用型伸縮足場板 STKD型 コーナーカバー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:STKD-E2523
両面使用型伸縮足場板 STKD型 コーナーカバー付 アシバイタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
72,486円
税込単価
79,735円

【特長】・表面はアルマイト仕上げです(バンド部分、取り付け部分はブルーアルマイ...

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(kg):
    120
  • 支持点数:
    2
  • 材質1:
    アルミ
  • 厚さ(mm):
    75
  • 幅(mm):
    271/233

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

STKD-E2523 解除

Loading...

 
カタログを表示

STKD-E2523 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
全長(mm)
トラスココード
質量(g)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STKD-E2523

仮設足場板(伸縮タイプ)
1440~2500
216-8932
8800.0
4989247366123

1個

72,486( 79,735円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面はアルマイト仕上げです(バンド部分、取り付け部分はブルーアルマイト仕上げ)。
・両端に取手付、ストッパーの操作で任意の長さに伸縮固定可能(4mmピッチ)です。
・傷つけにくいコーナーカバー付です。
・両面使用型です。
【用途】
・内外装向けの足場板。
【材質】
・アルミ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面使用型伸縮足場板 STKD型 コーナーカバー付の型番STKD-E2523のページです。
型番STKD-E2523に関する仕様情報を記載しております。

両面使用型伸縮足場板 STKD型 コーナーカバー付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
STKD-E2023
STKD-E2823
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 全長
(mm)
トラスココード 質量(g) JANコード

52,544円

( 57,798円 )
1個 あり

4日目

仮設足場板(伸縮タイプ)1190~2000216-893475004989247366116

75,203円

( 82,723円 )
1個 あり

4日目

仮設足場板(伸縮タイプ)1630~2800216-89339900.04989247366130

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました